工具/软件:
尊敬的团队:
我正在使用 DRV8711 步进电机驱动器 和使用的配置 外部 N 沟道 MOSFET (器件型号: STL36DN6F7 ) 以驱动具有以下规格的步进电机:
-
工作电压: 24 伏
-
电流/相位: 1.68A
-
保持扭矩: 0.36 牛米
-
最大速度: 1500 转/分
我所面对的问题是这样 当我尝试以或接近其最大速度 (1500RPM) 运行电机时、它会随机失速或停止 。 已配置 将寄存器扭矩为其最大满量程电流 、但问题仍然存在。 Rsense 电阻器为 0.01 Ω
您能否帮助确定可能限制性能并阻止电机从 drv8711 达到额定速度的因素?
如何知道 drv8711 的最大转速支持容量?
感谢您的支持。
此致、
Padmaja.
嵌入式工程师