工具/软件:
你好。
我在 TI 主页上查看了以下内容。
“在 40kHz PWM 下具有高效率(峰值 99.3%)、可在 25°C 环境温度下运行、连续电流高达 27ARMS、无需散热器。“
我尝试参考 LMG2100 EVM 电路图设计一款类人机器人联合驱动器。
我知道、在对 GaN FET 进行高频应用和控制时、由于电流纹波较低、功率铝电容器被陶瓷电容器取代。
从电路图可以看出、6 个 MLCC 10uF 产品 (60uF) 专为 48V 输入电源而设计。
请说明设计 60uF 的计算公式。 谨致问候、
此致、
Jeong。