工具/软件:
您好:
我对 DHCP 欠压时的行为有疑问。 在一个五相电机上应用了两个驱动器、一个驱动器控制 WUY 相位、另一个驱动器控制 V 相、X 相和激励电路。
由于 MOSFET 故障、一个半桥发生短路、从而导致高电流和 DHCP 电源电压击穿。 根据下面的测量数据、DRV 最终会在大约 2ms 后拉低所有栅极、Y 相的低侧除外(图 4)。 在这里、它似乎保持无源下拉状态、因为栅极电压仅缓慢下降。

在以下条件下是否会出现这种行为:
- UV 欠压 (DH-DHCP) 配置为警告
- DRV 已启用、且输入信号已发送
- PVDD 电源在>11V 时保持稳定
- 由于其他 4 个 LS FET 仍处于关断状态、因此事件之后似乎没有直接触发 nASCIN
- 遗憾的是、我们没有 nFAULT 和 nASCIN 引脚的测量数据。
根据数据表、我们需要 DHCP 上的电压大于 20V 才能使 DRV 正常运行、但这也会影响 LS FET 的有源下拉吗?