工具/软件:
您好:
我的客户将 DRV8332 用于当前产品。 但现在已进入 EOL。 他们希望使用当前正在供货的器件重新设计产品。 其要求如下。 TI 最推荐哪种处于活动状态的器件?
■所需规格
--------------------------------------------
三相 PWM 电机驱动器
【所需规格】
工作电源电压:必须在 40V 电压下工作
输出电流:峰值 12A 或更高(请引入峰值 9A 或更高)
PWM 频率:大于 20kHz
工作环境温度:–40°C 至 85°C。
【请求功能】
三相独立控制:能够独立输入三相 PWM 信号
输出停止:进入 RESET 或 EN 等效信号。 可以停止 PWM 输出((Hi-Z 状态)
保护功能:当检测到过流和过热情况时、可以关断器件并通过故障等效信号进行报告
--------------------------------------------
此致、
K.Hirano