工具/软件:
尊敬的支持团队:
在哪种情况下、没有任何配置(因此应使用默认配置运行)的驱动器可能会将 VM 电源电压直接传递给电机?
每次我不向电机发送配置并仅启用驱动器时、我都会看到从电源汲取的电流超过 1A、但电机的额定电流仅为 180mA。 电机升温非常快、就像驱动器实际将 VM 直接连接到电机一样。
我的 Vref 为 1.1V、因此最大电流实际上应为:
1.1*100%/2.2A= 0.5A
当我以 50% TRQ_DAC 发送正常配置时、一切都再次正常工作。
VM 为 28V。 电机相电阻= 16 Ω。
非常感谢您的支持。
此致、
Lyto