器件型号: DRV8329-Q1
我们遇到了 DRV8329AQRGFRQ1 上的 GHC 输出问题。
C 相的自举电容器未在充电、因此 C 相的高侧 MOSFET 无法获得所需的升压电压。
以下是测得的电压电平(均以 GND 为基准测量):
-
GVDD:12.2 V
-
PVDD:12.2 V
-
AVDD:3.3V
-
CPL–CPH:12.2 V
-
nSLEEP/nFAULT:3.3V
-
DRVOFF:0V
-
GLA、GLB、GLC:12.2 V
-
GHA、GHB:19.8V(预期升压电平)
-
GHC:12.2 V(无升压—保持在 PVDD/GVDD 电平)
似乎只有 C 相自举没有建立电荷泵电压(增加到 PVDD 以上)、而 A 相和 B 相正常工作。
您能帮助我们了解在什么情况下 C 相自举电路可能无法充电、以及接下来应该检查什么诊断吗?