Other Parts Discussed in Thread: DRV8300
器件型号: DRV8300
HII TI 团队、
我正在使用 DRV8300 栅极驱动器 功能 STP15810 MOSFET 最常用的方法。
我想理解 每相可以并联多少个 MOSFET 提供多种访问方式。
有任何问题 或设计注意事项 与栅极驱动电流、开关速度、PCB 布局或热性能有关、可决定最大并联 MOSFET 数量?
我是否可以对此 MOSFET 进行进一步的澄清,我将在下面使用:
•STP100N10F7 —100 V、80 A (TO-220)
•STB100N10F7/STD100N10F7 —100V、80A (D2PAK / DPAK)
•STP240N10F7 —100 V、110 A (TO-220)
•STP120NF10/STW120NF10 —100 V、110 A (TO-220 / TO-247)
任何指导或参考设计都将非常有用。 
此致、
Thumula Bhargav