Other Parts Discussed in Thread: TIEVM-MTR-HVINV
TI 团队大家好、
我当前正在使用 TIEVM-MTR-HVINV 模块来控制 A 310 V BLDC 电机 与 A 耦合 压缩机负荷 。
在启动期间、电机执行 平稳加速并在几秒钟内达到全速 。 然而、在我们的应用中、我们需要电机实现非常快的升速 尽快达到全速、而不是逐渐增加。 应在半秒内达到全速。
我想了解以下内容:
-
应该调整哪些参数 当前软件中、以实现 以最快速度上升到目标速度 ?
-
可实现的最大加速度是多少 与目前的 TI 电机控制软件实施相比如何?
-
扭矩控制而非速度控制是否有助于实现更快的加速度?
-
很少的 ACIM 驱动器通常会很快达到目标速度。 在这种情况下、建议使用 V/F 开环启动方法 而不是当前的方法?
有关的任何指导 建议进行调优的控制策略或参数 非常感谢。
此致、
Satheesh Ramasamy