器件型号: MCT8316Z
我对 MCT8316ZT 有一些问题。
对于 SPI 版本的 OVP、提供了一个“恢复“表。 例如、CLR_FLT 将被清除、但对于硬件版本、不提及恢复选项。
对于硬件版本的 OVP、nFAULT 引脚会发生什么情况? 是否重新编译?
对于硬件版本 MCT8316ZT、哪些故障会自动恢复?
运行电机的顺序是什么? 我们应该先给出 PWM 信号、然后将 DRVOFF 信号设置为低电平以运行电机、或者先将 DRVOFF 信号设置为低电平、然后提供 PWM 信号以运行启动电机。
什么是更好的选择?
SPI 版本在所提供的 PWM_100_DUTY_SEL 中提到了中的两个频率、0h = 20kHz、1h = 40kHz。
硬件版本有哪些选项? 我们能否在所有占空比下以 20kHz 至 50kHz 的不同频率运行芯片?
我看到、在启动时、nFAULT 引脚始终为低电平、当 DRVOFF 为高电平(禁用)时评估模块上的 LED 亮起为什么仅为电路板加电时 nFAULT 为低电平。