器件型号: MCF8329A-Q1
尊敬的 TI 专家:
我的客户对频率测量有疑问。
客户测试了如何测量 I2C 和使用示波器的相电流频率。
#条件 1 :最大负载电流 (1.2A)
输入电流:42V
相电流:280mA(峰峰值)
I2C 速度 fdbk 频率:64~65Hz
使用示波器的当前相位频率: 59Hz
#condition 2:半负载电流 (0.6A)
输入电流:42V
相电流:200mA(峰峰值)
I2C 速度 fdbk 频率:64~65Hz
使用示波器的当前相位频率: 63Hz
#condition 1:无负载电流 (0A)
输入电流:42V
相电流:100mA(峰峰值)
I2C 速度 fdbk 频率:64~65Hz
使用示波器的当前相位频率: 64Hz
如您所见、负载电流越大-> I2C 和示波器之间的测量差越大。
您能检查一下为什么会出现这种症状吗?
此致、
追逐