“线程: DRV8886”中讨论的其它部件
尊敬的先生:
我拥有 DRV8884 IOS 的固定运行模式,如 TRQ,M1/M0,衰减。
详情如下。
1) TRQ,M1 -需要逻辑低。
2) M0 -需要逻辑偏高。
3)衰减- 2.9 (增/减步骤缓慢衰减)
查询如下:
根据数据表,M0和 TRQ 引脚是三级输入引脚;衰减是四级输入引脚;M1是逻辑级输入。
我可以 直接将 TRQ,M1针脚连接到地面上,也可以使用某种外部下拉电阻器将其降低逻辑。
我可以将 M0,衰减引脚直接连接到 DRV8884 IC 的 DVDD 引脚,也可以在连接 DVDD 引脚时使用一些外部系列电阻器,或者我应该使用外部逻辑电源电压而不是 DVDD 引脚。
此致,
吉加尔