您好,我正在寻找一些建议。 我正在尝试找出最适合我的应用的TI产品。 我有一个定制的16极(8对)电动机,大约为0.110 欧姆相间和10uh相间。 我正在尝试使用一个控制器来测试电机的最大效率。 我曾使用drv8301-DrvNs 69 m 套件使电机正常运行,但我不相信这是为了实现最大的电机效率而完成的工作。 我希望能够添加一些外部电感来平滑波形,使其成为真正的正弦波形,而不是依靠电机的低电感来实现这一目的。 我还在寻找一个高PWM率,以便最大限度地减少所需的外部电感。 有人告诉我,我当前的套件可以支持外部电感器,并给出了放置它们的位置图,但有人告诉我,8301在高PWM率下不是很好。 我的目标是大约100kHz PWM。 电机测试将具有不同的负载,但将缓慢应用,以避免突然加载。
因此,基本上目标是TI控制器与汽车器具兼容,理想情况下,它可以使用外部电感器(可能需要修改才能实现,但这是可以的),并且能够使用100 kHz PWM。
提前感谢
杰西