主题中讨论的其他部件: DRV2700, DRV2605, DRV2605L, DRV2625, DRV8601
[ DRV2605L-Q1 ] 用于组合使用的浸入式许可(DRV2605L-Q1和DRV2700)
您好,
您的应用手册(SLOA255)建议将DRV2605L-Q1与DRV2700一起使用。
在这种情况下,浸入式许可适用于DRV2605L-Q1,而对于DRV2700则不需要。
正确吗?
根据我的理解,对于具有模式生成器和/或任何用于触觉模式生成的功能块的设备,与Immerion的讨论是必要的。
另一方面,设备仅具有驱动电路(无模式生成相关功能),无需许可证。
提前感谢您的支持。
此致,
肯
<其他参考帖子,发布前>:
DRV2605L-Q1:TS2200库详细信息
e2e.ti.com/.../61.1407万
DRV2605:DRV2605 Haptics Driver TouchSenseIP2200
e2e.ti.com/.../58.559万
DRV2605:关于实际使用的许可证范围
e2e.ti.com/.../60.8433万
DRV2605L:TI Lisense with Immersion的覆盖范围
e2e.ti.com/.../63.3038万
DRV2605L,DRV2625,DRV8601 -浸入式许可
e2e.ti.com/.../51.6906万
DRV2605:Haptices DRV2605许可范围
e2e.ti.com/.../58.1666万
沉浸式许可证
e2e.ti.com/.../32.9858万
数据表中的语句。
11.1 1法律声明
为了帮助TI的DRV2605L-Q1产品的购买者和用户,TI已代表您向支付版权费
Immersion Corporation确保您有权使用嵌入式(或)特定Immersion Corporation软件
专门设计用于嵌入)在TI的DRV2605L-Q1产品中,仅作为TI的DRV2605LQ1产品的一部分,受TI与Immersion Corporation的许可条款,条件和限制的约束。 主题
根据TI与Immersion Corporation的许可的条款,条件和限制,您不得(1)使用或
分发TI DRV2605L-Q1产品中包含的任何Immersion Corporation软件(除非已包含)
在TI的DRV2605L-Q1产品中,符合TI为发布的适用规范和数据表
DRV2605L-Q1产品,(2)修改任何Immerion软件,(3)更改或删除任何Immerion专有软件
通知,(4)反向工程或反汇编任何浸入式软件,或尝试发现
任何Immerion软件的内部工作或设计,或(5)作为独立软件分发Immerion软件
基准。