主题中讨论的其他部件: DRV2700EVM
您好,我尝试通过迷你USB将DRV2700EVM-HV500板连接到笔记本电脑。 笔记本电脑安装了Windows 10。
我总是收到以下错误:
Informationen über ç ã o das Aufrufen von JIT-Debuggen
Anstelle dieses Dialogfelds找到了Sie am Ende dieser Meldung。
************** Ausnahmetext **************
System.TypeLoadException:DER汇编"HapticsFamily.HapticsGPIOConfig"中的DER Typ "HapticsFamily, 1.5 3.0 ,Culture=neutral,PublicKeyToken=null" konnte nicht geladen werden。
Bei PiezoControlConsole.HostWindow,MakeConnection (ConnectionWrapper连接,HapticsDevice dev)
Bei PiezoControlConsole.HostWindow ow.dRV2700EVMHV500ToolStripMenuItem_Click(对象发送器,EventArgs e)
BEI System.Windows.Forms.ToolStripItem.RaiseEvent (对象键,EventArgs e)
BEI System.Windows.Forms.ToolStripMenuItem.OnClick(EventArgs e)
BEI System.Windows.Forms.ToolStripItem.HandleClick (EventArgs e)
BEI System.Windows.Forms.ToolStripItem.HandleMouseUp (MouseEventArgs e)
BEI System.Windows.Forms.ToolStripItem.FireEventInteractive (EventArgs e,ToolStripItemEventType MET)
BEI System.Windows.Forms.ToolStripItem.FireEvent (EventArgs e,ToolStripItemEventType MET)
BEI System.Windows.Forms.ToolStrip.OnMouseUp (MouseEventArgs mea)
BEI System.Windows.Forms.ToolStripDropDown.OnMouseUp (MouseEventArgs mea)
Bei System.Windows.Forms.Control.WmMouseUp (Message&m,MouseButtons按钮,Int32次单击)
BEI System.Windows.Forms.Control.WndProc (消息和m)
BEI System.Windows.Forms.ScrollableControl.WndProc (消息和m)
BEI System.Windows.Forms.ToolStrip.WndProc (消息和m)
BEI System.Windows.Forms.ToolStripDropDown.WndProc (消息和m)
BEI System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.OnMessage (消息和m)
BEI System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.WndProc (消息和m)
BEI System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback (IntPtr HWND,Int32 msg,IntPtr wparam,IntPtr lparam)
************** Geladene Assembeys **************
mscorlib
程序集版本:4.0 .0.0。
是否有人知道问题是什么?
BR Ralf Hinnerichs