我正在使用DRV595驱动7V,1A TEC,并且我在新项目中遇到过热问题。 条件是:
-
电源电压为7V
-
环境温度为25C
-
最大TEC电流为1.1A (全驱动)
-
根据这些数据,两个内部输出晶体管1.1A x 1.1A x 60mOhms x 2的耗散功率仅为0.13W
-
理论上,这使我的温升仅高于环境温度3.3 °C
-
PCB的布局符合带有散热垫和散热孔的数据表。
- 切换频率设置为1MHz
- 设备工作直到温度升高(完全驱动TEC时),直到进入故障状态。
症状包括:
-
DRV595进入FAULTZ状态并关闭输出
-
DRV595包装顶部测得的温度超过60°C
任何想法这里发生了什么或者我只是搞错了!