大家好、我正在为当前项目评估支持菊花链的电机驱动器的规格。
我们的要求是以15Hz 刷新率运行20 * 22模块的小型12V 电压矩阵。
我们计划在每个模块上安装驱动程序、仅用于即插即用安装和处理。
它将分布在4000 * 5300 mm 的空间中、因此单个菊花链的总长度很容易达到100m。
(VMM 将在多个并行点提供、Vdd 将与 VMM 上的 LDO 单独提供)
我们的问题是链的长度及其带宽速度。
- 驱动程序是重复移出的数据还是只是通过它们?
- (200ns * 16位)*(20 * 22)约为710Hz、这种计算刷新率的正确方法是不是?
- 如果中间的单个模块发生故障、该链会发生什么情况?
可行的解决方案吗?
我愿意接受任何其他建议或解决方案
提前感谢您。