大家好、
我们正在寻找一款全新的电机驱动器、在无刷应用中取代 ST 的 L6235。
驱动器应具有内部 FET。 并处理霍尔信号(也是控制器)。 控制应用的外部 uC 应该只关心方向和占空比。 与 L6235提供的相同。 要更换的 ST 驱动程序的 Rdson 过高。 这就是更换的动机。 除此之外、该驱动器非常适合。
该接口可以随时访问。 并行、I2C、SPI。 这不相关。 与此密切相关的是 FET 位于内部、驱动器也是控制器(负责霍尔信号输入)
它应该接受至少高达36V 的电桥电压、或者如果没有选项、24V 可以是一个较小的替代方案。
你们可以为此应用推荐任何 BLDC 驱动器吗? TI 是否有任何与此接近的东西?
额外信息:它应该驱动的电机是 来自 Maxon 电机的低电感 EC-I 30。
最好的,Christian