您好、Grant
我已经在客户处完成了系统的初始测试。 我已更新原理图以供您参考、以便我能够完成测试。
我期待您在以下方面提供支持
- 根据新的(2018年3月)数据表、芯片中是否有任何更新? 因为电路板中的芯片具有生产代码1617 (片上标记:64KGAY93)。
- 您能告诉我建议在负载上放置二极管的选择标准吗? 我已将 PMLL4148L 放置在一个通用二极管上、从现货库存中可以看到 VRRM≤100V、IFRM≤450mA。 因此、我的电流要求也不匹配。 因此、我必须使用新的峰值(270k Ω)和保持(75k Ω)电阻值来更改计算出的峰值(412K Ω)和保持(110k Ω)电阻值、以实现所需的结果。
- 我更新了原理图、并根据您的请求随附了同样的原理图和波形、供您参考。
- 我从一开始就在您提到的同一位置监控负载电流。
此致
Madhu Chandra Ke2e.ti.com/.../PRIMARY-_5F00_-22_5F00_current-limit-resistor.pdfe2e.ti.com/.../waveforms.pdf