Helllo、
我想向 DRV8305N 添加电流感应滤波、并提出以下问题:
1.我是否应该像下图那样在 DRV8305的输入和输出端添加滤波器、或者只在输入端或仅在输出端添加滤波器?

2.对于输入滤波器、应该使用两个电阻器和一个电容器(SN 和 SP 上的电阻器 R1和 R2)、还是只使用一个电阻器(R1)、因为 SP 输入接地?
3.如果我应该使用两个输入电阻器,那么该滤波器的时间间隔是2*RC 或 RC 或 RC/2?
4.输入滤波器的建议 CI 是什么? 大约100nF? 我假设我应该首先选择建议的输入电容、然后根据所需的截止频率计算电阻器值、对吧?
输入和输出滤波器应具有相同的截止频率、或者输入应根据电速度(高20倍)变化、输出应设置为 ADC 采样值低2倍? 最精确的电流感应的最佳解决方案是什么?
Adam