电机参数:
额定电压72V
额定转速3000RPM
空载速度6000RPM。
仅采用电流环路控制且无负载的情况下、驱动器低于55V、速度会随着电压的增加而增加。 在55V 时,电机转速为4100RPM。 但是、随着55V 电压上升到83V、 速度几乎没有变化、波动幅度大约为4100RPM、似乎已达到极限。 我们还从各个方面检查了该问题。 软件没有速度限制、20K 和40K PWM 频率之间没有差异。 电机本身的空载速度可达到6000RPM。 我不理解的是、当电源电压增加到55V 和电压增加到83V 时、速度几乎没有变化。 我一直找不到原因、但也要求那个大家伙给我一些建议。