主题中讨论的其他器件:LAUNCHXL-F280049C、
您好!
计划在 我们的双轮毂电机上测试 DRV8300DIPW-EVM + LaunchXL-F280049C - BLDC 6步电机控制解决方案。
速度参考必须 来自电位计(实际上是油门)。 这与电位计类似)。
在开发板文档中找不到任何有关模拟速度参考设计的详细信息。 请提供详细信息。
此外 、LaunchXL-F280049C 需要5V 电源。 DRV8300DIPW-EVM 是否可以提供此功能?
我们只有两轮48V 电池。 计划使用这两块板对两轮车进行初始测试,使用蓄电池提供48V 电压,油门(电位计)提供速度参考
此致、
Anil