尊敬的 TI 专家:
我欠你很多,因为这就像我的第十个帖子,但我还是在这里寻找你的帮助!
我正在使用此芯片开发我自己的定制板、我一直遇到一些紧迫的问题、短路半桥和驱动器。 振铃和热性能是主要的问题、但昨天我在测量 GHx 时发现了这一点。 

黄色为 GH->SH,蓝色为 GL->SL
您可以看到、GH 变为13.5V、这超出了此驱动器的规格:
(VMAX = 13.5V)
这是测量 GH、GL 和 VM->VCP (紫色) 
这是一个 GH 测量、但这次在评估板中、它保持在规格范围内。 (VMAX = 12V) 
我假设我得到的损坏板是因为栅极驱动器正在燃烧。
我尝试减小 IDRIVE 设置、但我得到的波形相同。
如何解决此问题?
非常感谢!