主题中讨论的其他器件:DRV8462、 DRV8434、 DRV8711
使用 DRV8462驱动2个步进电机可提供不同的性能值。 由于一个电机能够运行、另一个电机根本不能运行。

1) 1) TI 评估板 DRV8462、电源电压48V、电源电流8A
2) 2)受测电机2A:23H2076-200、电机4A:23H2076-400
3)休息
|
类型 |
电流 |
电阻 |
电感 |
保持扭矩 |
转子惯性 |
长度 |
质量 |
|
|
(a) |
(Ω μ A) |
(mH) |
(n·米) |
(克·cm2) |
(毫米) |
(g) |
|
23H2076-400 |
4. |
0.6. |
2.4 |
2. |
480 |
76.5. |
1060. |
|
23H2076-200 |
2. |
2.4 |
9. |
2. |
480 |
76.5. |
1060. |
满量程电流5A 的4A 电机能够以不同的速度和扭矩旋转:
|
转速[rpm] |
扭矩[Nm] |
|
300 |
1.34. |
|
600 |
1.1. |
|
900 |
0.27. |
|
1200 |
0.28. |
|
1500 |
0.09. |
|
1800 |
0.25. |
|
2100 |
0.06. |
|
2400 |
0.06. |
|
2700 |
0.24. |
|
3000 |
0.2. |
|
3300 |
0 |
|
3600 |
0 |
满量程电流为2.83A (也测试了差分值)的电机2A 只能转速为400rpm。 在无法达到的情况下提高速度。