主题中讨论的其他器件:MCT8316A
您好!
我已经有了 MCT8316A 的一些电路板和一些董事会的经验。
但我需要45..48V 电压才能以35k RPM 的转速成功驱动电机。
我从30V 开始、一切看起来都很好。
设置默认配置。
启动没有问题。
此外还可控制3K 到25K 的 RPM。。。
仅未显示在线电机参数。 只是电机对齐,正在运行。 没有 Hz。
已将示波器连接到 FG 上、因此我可以读出 RPM。
增加到35V... 然后我能够以30K RPM 的速度运行。
停止所有内容...
更改为开启电源的45V。
一个电话来了。 5分钟 电机战争未运行... 只需连接电源。
然后,我有力地去过载(4A)并看到图片。
你有什么理想吗?
该器件应在60V 工作电压下正常吗?