当 I_STRONG 处于活动状态时、我应该在 GHx 和 GLx 引脚上获得什么样的电压? 数据表中的电流均为2A、但未提及 可灌入的电压。
一些额外的参考背景:我准备了一款三相电机控制器设计、 其中2个 IPTG014N10NM5并联(总共12个 FET、内联相分流器)。 这些 FET 的典型阈值电压为3V、Q_gd 为34nC、Q_g (th)= 36nC。 我第一次尝试使用非智能栅极驱动器、 由于低平坦区域和阈值电压以及相对较大的 Q_gd 的结合、在没有使用合理的栅极电阻器的 dV/dt 引起的击穿的情况下、我无法使栅极驱动器正常工作。 我将 栅极驱动器更 改为 DRV8350、因为 I_STRONG 特性将解决这个问题、我希望对 开关速度进行一些粗略估算、而这 受到关断 FET 栅极的峰值电压保持足够低的限制。