你好。
我使用 DRV8353H 驱动 BLDC 电机。
IC 设置:
我通过510K 电阻器将 MODE 引脚接地(对于1xPWM 模式)。
禁用 VDS 模式。
1400mA 被设定为700/IDRIVE 电流。
VM = 15V
VDRAIN = 24V
PWM = 20kHz、Inha
INLC 连接至 DVDD 以禁用制动器。
在单向模式下、INHC 接地。
连接到 INLA、INHB 和 INLB 的霍尔传感器。
FAULT 引脚通过10K 电阻器连接到 DVDD。
电路加电后、 DVDD 引脚上为5V、VGLS 引脚上为14.8V 互补函数。 但是 GLx 和 GHx 引脚上不存在栅极驱动 PWM 。 所有 GLx 引脚电压均为6V。 和 FAULT 引脚为低电平 。
我还确保 IC 处于独立 PWM 模式、但 FAULT 引脚保持低电平。
我做错了什么?
提前感谢。
此致。