您好!
在我们的单相逆变器设计中、我们需要使用具有 NPH2R608 nH (NMOSFET)的 DRV8705栅极驱动器 IC。 Qg = 27nC。
根据我们的计算、我们似乎能够满足这些要求。 我按照 TI 文档的建议进行了计算。 如果你有任何人可以改变计算或提供实验反馈,这将是非常有帮助的我们。
提前感谢。
纳耶姆
计算:
我们的目标 ——TPH2R608NH
Qg = 72nC
Ivcp = 1.44mA
Idrivep_HI = 18nC/750ns = 24mA (1010b = 24 mA)
Idrivep_lo = 18nC/1000ns = 18mA (1001b = 20 mA)
根据计算结果,为 Idrivep 选择了24mA 值;
Idriven_Hi = 18nC/250ns = 72mA (1111b = 62 mA)
Idrived_lo = 18nC/500ns = 36mA (1101b = 40 mA)
根据计算结果、为 Idrived 选择了一个62 mA 值;