尊敬的先生/女士:
在使用1M、1M、430k 和22k 的分压器网络组合时、我观察到了 PCB 过流保护。 在这里、22k 上的压降被输入到微控制器用于电压感测。 当这个电势大约为4.8V 至5Vdc 时、就会发生过压保护。 如果电阻器上的电压低于1.5VDC、则它会进入欠压保护模式。 在使用22k 时、我们观察到输入功率高达120W 至150W、输入交流电流为0.9A 至1.2A。 当达到1.2A 时、它会进入关断模式。 但当我们将电阻器从22k 更改为18k 时、我们观察到输入功率在110W 至120W 范围内会降低。 输入交流电流也会下降至0.7A 至0.8A。 我们还尝试通过降低输入交流电压以1.2A 的输入交流电流运行电机。 此时、控制器没有进入关断模式。 为什么会发生此问题? 这是什么?