您好!
我们的客户聘请我们为电池供电应用开发 BLDC 电机控制器。 我们正在寻找有关为此设计选择最佳元件以及可能的现有参考设计的帮助、以加快设计阶段。
应用说明:
我们将使用18Vdc 的额定电压为1.5kW BLDC 电机供电。 如果可能、我们将寻找一种能够独立驱动电机的控制器、这意味着它需要的唯一输入是速度/方向命令(由控制器 IC 实现控制算法)。
此设计中规划了通用 MCU、该 MCU 将概述用户界面并向电机提供速度命令。
请告诉我们适用于我们的应用的建议组件。
另外、请告诉我您需要哪些其他信息。
谢谢、此致、
Samo Smodiš ć