您好,
我有一位客户使用 DRV8353RS、始终会损坏而没有输出、请帮助了解原因和建议、或更好的器件推荐:
1.设置驱动电流550mA / 1200mA。
MOS 管型号:FDBL0200N100、Qgd=20nc 。

3、故障症状1: MOSFET 栅极不增加限流电阻 rgen、驱动芯片的驱动电流根据计算(550mA / 1200mA)进行设置、电机运行约2秒钟、驱动芯片无输出(损坏);
故障现象2:MOS 管的栅极加入了10欧姆的限流电阻、驱动芯片的驱动电流按照550mA 管(MOS 1200mA)的计算公式来设置、电机正常运行;
将驱动器芯片的驱动电流调节到最大值(1000mA / 2000mA)、电机运行大约1秒、驱动器芯片无输出(损坏)。
4. 驱动器芯片的详细设置如下所示:


非常感谢~