您好!
我正在为需要在发生器和电机模式下都工作的电动自行车使用 BLDC 控制器板:
-
在电机模式下、它将由使用 FOC 算法的微控制器控制并由一个10节电池供电。 所需的最大电流约为25A、标称电流为15A。
-
在发电机模式下(系统的主电池关闭时)、我的目标是 在电机 以低 RPM 运行时、尽快产生电力、以 H 桥上产生的电压为电路板供电。 我还需要将低侧 MOSFET 驱动至接地、以便对电机施加电制动。
针对这一特定应用、我正在搜索一款能够以低 VCC 输入电压运行以控制低侧 MOSFET 的 MOSFET 驱动器。 TI 的产品系列中有没有适合该应用的产品?
谢谢你。 此致、
维克多