https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1289399/ncv7720
主题中讨论的其他器件:DRV8910-Q1、 DRV8411和 DRV8833尊敬的先生/女士:
我找到的组件 IC 具有一些特定的规格。 具体如下:
1) MOSFET 阵列(可用 MOSFET 中最小的尺寸),带有半桥阵列(由于它包含首选的,例如8,10),其中
对于 MOSFET 要求、请 考虑以下参数。
MOSFET TYPE–N 通道和 P 通道
导通电阻–< 0.4Ω
持续漏极电流– 200 mA
最大漏源电压–10V
封装–尽可能小
2) 2)也是德州仪器 STSPIN230的替代部件