大家好、
我的客户设置 PVDD = 13.5V DVDD = 5V nSLEEP = 0V、并测试 IQ。 他们在 PVDD 引脚上测试了16mA。
我想现在他们在工作模式下运行器件、所以我让他们测试 PVDD/DRAIN/nSLEEP/DVDD 引脚上的电流和电压。
然后切断 DVDD 上的电源线并测试 PVDD+DRAIN 引脚上的电流(将它们连接在一起)、仍是16mA。 它与我们的数据表不匹配。 当 nSLEEP = 0V 时、器件会以睡眠模式运行、Iq 应为几 uA。
您是否可以在 EVM 中将 PVDD/DVDD/nSLEEP 设置为相同的电压并测试 PVDD 中的电流? 以便我可以向他们展示结果。
我是否错过了要检查的东西?

此致、
彼得