电机驱动:Maxon EC 9.2 10mm 无刷 https://www.maxongroup.com/maxon/view/product/624162
| 标称电压下的值 | |
| 标称电压 | 4.5伏 |
| 空载速度 | 13900转/分 |
| 空载电流 | 34.7 mA |
| 额定速度 | 3620转/分 |
| 额定扭矩(最大连续扭矩) | 0.702 mNm |
| 标称电流(最大连续电流) | 0.27 A |
| 失速扭矩 | 1.01 mNm |
| 失速电流 | 0.364安 |
| 最大值 效率 | 50% |
| 特性 | |
| 端子电阻 | 12.4 Ω |
| 端子电感 | 0.281mH |
| 扭矩常数 | 2.79 mNm/A |
| 速度常数 | 3450 rpm/V |
| 速度/扭矩梯度 | 15400 rpm / mNm |
| 机械时间常数 | 38.2ms |
| 转子惯性 | gcm² μ A |
| 其他规格 | |
| 极对数 | 4 |
| 相位数 | 3 |
我们提出的设计为:

在我的测试中、电机对齐、进行了几个步骤、然后看起来它进入了锁定条件:
e2e.ti.com/.../2024_2D00_02_2D00_26-17.27.03.mp4
我还进行了测试、将并联到绕组(H101、H103、H104)的 LED 更换为24欧姆的电阻(2k2替换为0欧姆)、以消耗至少100mA 的电流、从而防止其落入"无电机"锁定中。 没有成功。
我还进行了测试、将 CONFIG-Voltage 设置为0V 并设置为 VCC、但也没有成功。 结果总是相同的视频...
我会说,由于时间,它落入锁,但我不知道如何找出一个和如何缓解它...
非常感谢您提出任何想法
谢谢!
-汤姆