目前、使用从 EVM 站点拉取的 EVAL 固件、所有内容都已正确编译。 唯一问题是使用 DRV8353Rx GUI 时、似乎没有执行任何操作。 按照 DRV8353Rx-EVMInstaSPIN SoftwareQuickStartGuide 指令、控制器状态变为在线、估算器状态经历不同的转换、轨迹基准上升到速度基准、但同一 RPM 的速度错误与其资格为0 RPM 的速度错误匹配。 我以7A 电流限制为电路板提供31V 电压、但电流尚未达到0A 以上。 我不确定还需要对固件或硬件设置进行哪些更改才能让此情况发生变化。