工具与软件:
您好 TI 团队
存在 负载(线圈6.8 Ω)触觉应用、输入电压21.4V、Vref 为5V、ISEN 连接到 GND。
该实验发现、当输入电压为21.4V 时、OUT 引脚和 IN 引脚(PWM)的电压占空比与 输入电压为12V 时不同。 除其他实验外、当没有负载且 输入电压为 21.4V 或12V 时、OUT 引脚和 IN 引脚(PWM)的电压占空比相同、如图所示。
我想了解 输入电压为什么为 21.4V、Vref 为5V、ISEN 连接到 GND (似乎符合 Drv8231的规格)、但电压占空比不同? 是否有任何未被注意到的器件?
上述条件(负载(线圈 6.8 Ω)、 输入电压21.4V、Vref 为5V、ISEN 连接至 GND)是否存在任何问题? 谢谢你!