工具与软件:
我要尝试估算 MCT831中的导通损耗? 系列 IC。 数据表使用一个奇怪的公式来估算这些损耗。 FET 导通 PCON = 2 x IRMS (TRAP) x RDS、ON (TA)
我预计 I^2 x Rdson。
我 需要 在20V 时向 BLDC 电机提供60W、并估算最大功率损耗。 电流为3A、预计传导损耗为 3*3 *0.095 = 0.86W。 使用数据表公式确定 RMS 陷阱电流和计算功率损耗有什么值? 此外、导通损耗不与电流的平方成比例(使用数据表公式)、这似乎是不正确的。 我缺少什么吗?
谢谢