工具与软件:
您好、TI 专家、我的应用需要极其高效的定制无传感器 BLDC 电机才能与 MCF8329A 配合工作。 电机当前正在旋转、我想知道如何通过调整不同的参数来优化功耗。 
我有一个运行速度为6000rpm、扭矩为0.6Nm 且电源电流为10.27A 的电机。 
根据 MCF8329A 规格"为了实现最大效率、直轴电流设置为零(ID_ref = 0)、这将确保定子和转子磁场彼此正交(相差90o)。 如果启用了弱磁或 MTPA、在闭环运行期间、Id_ref 可能为零或负值。"
我的电机以6000rpm 的转速运行、具有10.27A 的电源电流和0.6Nm 的扭矩。
在开发板上、我尝试了 MTPA 功能和弱磁功能、但无法降低电流。 
如何提高电机的效率?