工具与软件:
您好!
我们正在尝试从 Micronel 鼓风机"径向鼓风机 U65ML-024KT-5"切 换到 Boreasa 鼓风机"微型离心鼓风机 C60S1-xxPR-05-LX 系列"。 以下是我们对 Micronel 鼓风机的设置:
I2C_WRITE_REGTER (DRV10983_I2C_ADDR、DRV10983_MotorParam1、0x4A);//驱动器输出频率50kHz、12"RM"(电机相电阻) 
I2C_WRITE_REGISTER (DRV10983_I2C_ADDR、DRV10983_MotorParam2、0x2B);//驱动器输出频率50kHz、12"RM"(电机相电阻) 
I2C_WRITE_REGISTER (DRV10983_I2C_ADDR、DRV10983_MotorParam3、0x3A);//驱动器输出频率50kHz、12"RM"(电机相电阻) 
I2C_WRITE_REGISTER (DRV10983_I2C_ADDR、DRV10983_SysOpt1、0x00);// 
I2C_WRITE_register (DRV10983_I2C_ADDR、DRV10983_SysOpt2、0x60);// 
I2C_WRITE_REGISTER (DRV10983_I2C_ADDR、DRV10983_SysOpt3、0xC0);//控制系数:11、开环启动加速000 (57Hz/s)、开环启动加速010 (19Hz/s)//是0xFA 默认值 
I2C_WRITE_REGISTER (DRV10983_I2C_ADDR、DRV10983_SysOpt4、0xCB);// 
I2C_WRITE_REGISTER (DRV10983_I2C_ADDR、DRV10983_SysOpt5、0xB0);// 
I2C_WRITE_REGISTER (DRV10983_I2C_ADDR、DRV10983_SysOpt6、0x09);// 
I2C_WRITE_REGISTER (DRV10983_I2C_ADDR、DRV10983_SysOpt7、0xB9);//闭环加速:011 (0.77 Vcc/s)、卡在闭环中:1 (启用)死区时间:9 //默认值为0xD9 
I2C_WRITE_REGISTER (DRV10983_I2C_ADDR、DRV10983_SysOpt8、0x0D);// 
I2C_WRITE_register (DRV10983_I2C_ADDR、DRV10983_SysOpt9、0x0C);// 
当我们尝试使用现有设置的新 Boreasa 鼓风机时、它几乎没有开始转动、然后停止。 我们尝试了3根导线/绕组的每种组合、但行为始终相同-启动和停止。
设置是否会导致新鼓风机出现故障? 您对从哪里开始寻找有什么建议吗?
谢谢。
-Petere2e.ti.com/.../Boreasa_5F00_Blower_5F00_C60S1_2D00_xxPR_2D00_05_2D00_Lx-_2800_002_2900_.pdf