工具与软件:
- 我使用的 DRV8328A 型号想知道如何使用此器件管理 DT? 应该使用 DT 引脚还是通过栅极电阻器对其进行设置?  
 我正在使用 IAUC120N06S5N011 MOSFET、栅极电阻值为8 Ω(提供8.06 Ω 器件)。 如果通过 DT 引脚设置 DT、是否可以跳过栅极电阻器?
- nFault 可以在 MCU 侧上拉(可在3.3V 下进行10K)?
- 我们不想使用 VDSLVL。 它应该连接到 GND 还是保持开路?
- nSleep 也应该通过10K 电阻器上拉至3.3V?
谢谢!