主题中讨论的其他器件:MOTORSTUDIO
工具与软件:
大家好!
我有一个带有 MCF8329A1IREER 控制器的定制 PCB、与 IPB013N06NF2SATMA1 MOSFET 配对。 相关控制引脚连接到同一 PCB 上的微控制器。
我正在尝试在编写 I2C 驱动器之前获得基本的电机操作。 我将 BRAKE 引脚驱动为低电平(以关闭制动器)、将 DRVOFF 驱动为低电平(以启用栅极驱动器)。 向 SPEED 引脚发送1kHz PWM 信号会导致电机上根本不存在任何活动。
nFAULT 引脚为高电平、表示控制器未发现问题、但电机根本不旋转或发出任何形式的噪声。
尽管没有采取任何措施、但驱动芯片似乎还是比较热、这也有点令人担忧。
非常感谢您的观看!
-Matthew