主题中讨论的其他器件:DRV8873
工具与软件:
您好!
在阅读 drv8873的数据表时、我找到了有关电荷泵电容器"电荷泵输出"的一般建议。 在此引脚与连接一个16V 1-μF 陶瓷电容器
为 VM 供电。"
我想知道是否任何电机电压(VM)都是这种情况。 我希望它在某种程度上依赖于 VM、例如旁路电容器和数据表中提到的其他器件。
额定电压为 VM 的 CVM1 VM GND 0.1-μF 陶瓷电容器
额定电压为 VM 的 CVM2 VM GND 大容量电容器
CVCP VCP VM 16V、1-μF 陶瓷电容器
额定电压为 VM 的 CFLY CPH CPL 47nF 电容器
CDVDD DVDD GND 6.3V、1-μF 陶瓷电容器
此致
Nicolai