主题中讨论的其他器件:ULC1001、、 USB2ANY
工具与软件:
我尝试使用 ULC1001-DRV2911EVM 运行 ULC1001 GUI。
成功将 USB2ANY 固件更新为2.8.2.0后、ULC1001 GUI 给我带来错误-49:
错误-49发生在错误转换器(勘误代码或状态).vi 上
可能的原因:
写入超时
完整的调用链:
错误转换器(勘误代码或状态).vi.
u2A I2C Internal Write.vi
ULC1001 Device Interface.lvclass:Write Register.vi
Register Map.lvclass:写入寄存器[private ].vi
Register Map.lvclass:Write Register.vi
ULC1001 Register Map.lvclass:Write Register.vi
ULC1001 Register Map.lvclass:Initialize Device.vi
ULC1001.lvlib:Main.vi
它将继续运行、但未连接。
加载 USB2ANY 2.8.2.0后、GUI 将打开、并显示错误-49。
在打开 GUI 之前、USB2ANY LED 会以非常短的暂停时间闪烁4次、然后重复。 打开 GUI 并继续执行错误后、LED 熄灭。
GUI 中的目标地址设置为0x48。
请注意、GUI 无法找到要开始使用的 ULC1001.ini 文件。
该文件位于: "C:\Users\Public\Documents\Texas Instruments\ULC1001\Configuration\ULC1001.ini"。
GUI 在以下位置查找它:"C:\Users\Public\Documents\Texas Instruments\ULC1001\Texas Instruments\ULC1001\Configuration\ULC1001.ini"。
因此、我将 ULC1001\Configuration\ULC1001.ini 复制到了它要查找的位置。 因此、两个位置都存在相同的.ini。 则 GUI 通过了该错误。
要使其连接、我需要做什么?