Thread 中讨论的其他器件:LAUNCHXL-F280049C、
工具与软件:
团队成员、您好!
我的客户遇到 GUI 和 EVM 连接方面的问题。 您能给我您的建议吗?
如果您需要其他信息、请告诉我。
- 连接 PC 和 EVM 后、将显示"Connected to TI Cloud Agent。" 保持不变。
- 点击 GUI 左下角的"Connect to Hardware"不会改变这种情况。

- 硬件:DRV8161EVM + LAUNCHXL-F280049C
- LED 状态
- DRV8316EVM -> MCU:关断、GVDD、PVDD、3.3V:开
- LAUNCHXL-F280049C -> LED0、1、3、5:开启
- 浏览器:Microsoft Edge
- 浏览器扩展:打开
此致、
Shotaro