工具与软件:
请帮助验证 DRV8353是否具有足够的 Idrive 和 Tdrive 以支持并联 IPTC012N08NM5ATMA1或 IPTC011N08NM5ATMA1 FET。
下面的计算(HS/LS 为2个 FET、即每个半桥总共4个/3相总共12个)。 Fsw=20kHz。 假设上升/下降时间为0.8%。
fet_num=2;
Qg = 216;
qg_tot=fet_num*fet Qg
Fsw=20e3;
factor=0.8/100;
RISE_TIME_ns=Factor*(1/FSW)/1e-9
I= 4520g_tot/rise_time_ns