工具与软件:
您好!
我们在当前的设计中使用 DRV8801QRTYRQ1 -具有12V BDC 电机的传动器。 外壳由塑料制成。
电源- 24V、PWM 占空比- 50%。 从驱动器到 MCU 的引线长度约为40-50mm。检测电阻器470m Ω 靠近驱动器放置。 正常情况下、即使电机转轴被阻断、nFAULT 也会处于高电平。

我们根据 ISO 11452-2 (吸波器衬里屏蔽外壳):100MHz……2GHz、100V/m 执行了射频抗扰度测试


在测试过程中,电机在一些频率下停止,大约~~-350MHz 和 380MHz (很难精确定义)。 nFAULT 信号变为低电平且驱动器关断(看起来像是触发了过流保护)。 测试过程中对温度和输入电压进行了控制、 且不会超出正常值。 问题可能出在哪里、如何在射频抗扰度方面改进设计?
此致、
Yauhen