工具与软件:
您好、TI 工程师。
我正在尝试使用以下硬件来驱动三相 BLDC 电机。
DRV8316C-Q1设置为默认模式、并处于6xPWM 模式。
我通过电源提供12V 电压、以12V 额定电压旋转 BLDC 电机、但即使使用20kHz PWM 将占空比降至3%、电机仍能高速旋转(约3000rpm)。
您能告诉我导致这种情况的原因是什么吗?
这是因为 DRV8316C-Q1设置不正确、还是因为电机规格?
如果是由设置引起的、请告诉我应该进行哪些设置以及如何进行。
使用的硬件
驱动器 IC:DRV8316CR-Q1
电路板:DRV8316xEVM 评估模块
电机规格:
额定电压(12V)、空载速度(4090rpm)、空载电流(140mA)、额定速度(3120rpm)、额定电流(510mA)、
如果取决于设置、请告诉我要设置什么以及如何设置。
祝你一切顺利。