工具与软件:
我们使用以下电路来驱动螺旋桨、其中一个螺旋桨在使用过程中出现了问题:螺旋桨启动后运行正常。 大约半个小时后,螺旋桨出现了问题,内部电机发出声音,但螺旋桨没有转动。 然后我移除了电路板上的 DRV8332DKDR 并将其替换为新芯片、故障已修复。 到目前为止我还没有找到问题的具体原因、请帮我分析一下电路设计中是否有任何问题或隐藏的危险、非常感谢!
其他注意事项:VCC_DJ (PVDD)由太阳能电池板和锂电池供电、传统电压为14-16.8V、日光满时电池板电压为26V。 在海上作业时,由于阻力的增加,会产生一定的压降,并且推进器的最大功率为11V*5A。 但这些都在螺旋桨电机的额定电压范围内。 测试后、螺旋桨电机未损坏。