工具/软件:
团队、与客户一起使用此设备。 请针对以下条件寻找最坏情况下的时序:
PN:MSP430FR5969IRGZT
温度:–40 至 63 度
部件的存储寿命:30 年
使用寿命:60 分钟
如果您需要任何其他参数、请告诉我
我们将内部振荡器运行 300ms、然后切换到外部振荡器以实现更精确计时。
|
最小值 |
典型值 |
最大值 |
裕度 |
转换 |
|
|
计时器 C(内部时钟) |
待定 |
0.300 |
待定 |
|
秒 |
|
计时器 C(外部时钟) |
|
|
|
|
秒 |