您好,
我正在尝试使用MSP430F5529上的内部比较器B测量电池电压。 我使用了示例代码,将参考电压设置为Comp B的负极端子(2V),并将电源连接至Comp B,CB4 (WFP 6.4)的正极端子。 WFP 1.6 连接到CBOUT (comp B的输出) ,我用 saleae对WFP 1.6 进行了探测。 我观察到CBOUT对于1.946V电源来说很高,并且一直很高(我预计这个值会很低)。 对于我的应用,50mV的测量差异会产生巨大影响。
Comp B的准确性如何? 有人能帮我使它更准确吗? 如果有什么缺失,请让别人告诉我吗?
使用的代码:
#include <MSP4S.h>
内部主(无效)
{
WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;//停止WDT
P1DIR || BIT6;// WFP 1.6 输出方向
P1SEL || BIT6;//在1.6 上选择CBOUT功能
//设置比较器B
CBCTL0 || CBIPEN + CBIPSEL_4;//启用V+,输入通道CB4
CBCTL1 || CBPWRMD_1;//正常电源模式
CBCTL2 || CBRSEL;// VREF应用于-terminal
CBCTL2 |= CBRS_3+CBREFL_2;// R梯关闭;Bandgap电压放大器打开并生成2.0V参考电压
CBCTL3 |= BIT4;//输入缓冲器禁用@WFP 6.4 /CB4
CBCTL1 || CBON;//打开比较器B
__delay_cycles(75);//延迟参照以确定
__bis_sr_register(LPM4_bits);//输入LPM4
__no_operation();//用于调试
}
谢谢!